(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio expansor de adaptador de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-13

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio expansor de adaptador de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-13
  • Descuento por volumen

Producto SR-13 con diferentes tamaños para la rosca de tubería paralela y la rosca de tubería cónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-13-3X6
SR-13-3X9
SR-13-6X3
SR-13-6X9
SR-13-6X12
SR-13-9X3
SR-13-9X6
SR-13-9X12
SR-13-9X19
SR-13-12X6
SR-13-12X9
SR-13-12X19
SR-13-12X25
SR-13-19X9
SR-13-19X12
SR-13-19X25
SR-13-25X12
SR-13-25X19
SR-13-25X32
SR-13-32X25
SR-13-32X38
SR-13-38X32
SR-13-38X50
SR-13-50X38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/83/83×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/26×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/89×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/49×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/412×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2112×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/819×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/225×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 13/425×19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11 1/425×32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/4132×25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/232×38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/21 1/438×32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2238×50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 21 1/250×38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico