(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio expansor de adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SR-11

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-11-3X6
SR-11-3X9
SR-11-6X9
SR-11-6X12
SR-11-9X12
SR-11-9X19
SR-11-12X19
SR-11-12X25
SR-11-19X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/8G 30 ° Hoja hembra, 1/43×6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/8G 30 ° hoja hembra, 3/83×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° hoja hembra, 3/86×9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/26×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° Hoja hembra, 1/29×12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/49×19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° hoja hembra, 3/412×19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 112×25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° Hoja hembra, 119×25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico