(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SR-11

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPP macho con asiento hembra de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SR-11
  • Descuento por volumen

Roscas paralelas para tuberías generales en ambos extremos (hoja interior de 30 °), utilizadas para la conexión de manguera a manguera con SR05.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-11-3
SR-11-6
SR-11-9
SR-11-12
SR-11-19
SR-11-25
SR-11-32
SR-11-38
SR-11-50
SR-11-65
SR-11-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/8Hoja 30 ° G hembra, 1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/4G 30 ° Hoja hembra, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/2G 30 ° Hoja hembra, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1G 30 ° Hoja hembra, 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/4G 30 ° hoja hembra, 11/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/2G 30 ° Hoja hembra, 11/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 2G 30 ° Hoja hembra, 250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembraG 30 ° Asiento hembra, 2 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 3G 30 ° Hoja hembra, 375

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico