(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector - unión, cierre rápido, tipo DK, latón, serie UDC

Conector - unión, cierre rápido, tipo DK, latón, serie UDC
  • Descuento por volumen

Cuerpo de ajuste de 3 puntos de un conector de unión, tuerca y manguito. Racor dedicado para tubos DK. No es necesario envolver la cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
UDC6
UDC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1023.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Conectores de unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico