(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codos de 90° - cierre rápido, tipo DK, latón, serie DL6

Codos de 90° - cierre rápido, tipo DK, latón, serie DL6
  • Descuento por volumen

Codo de 90 ° que consta de tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. Racor dedicado para tubos DK. No es necesario envolver con cinta de sellado.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.
· Adaptador para uso exclusivo con tubos DK.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
DL6-PT1/4
DL6-PT1/8
DL10-PT1/4
DL10-PT1/8
DL10-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/465.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/865.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41022.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/81016.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81022.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo 90 ° Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico