(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector - recto, cierre rápido, tipo DK, latón, serie DC6

Conector - recto, cierre rápido, tipo DK, latón, serie DC6
  • Descuento por volumen

Consta de tres partes: cuerpo de conexión del conector, tuerca y manguito. Racor dedicado para tubos DK. No es necesario envolver con cinta de sellado.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito.
· Accesorios dedicados a tubos DK.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
DC6-PT1/4
DC6-PT1/8
DC10-PT1/4
DC10-PT1/8
DC10-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/466.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/866.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41023.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81018.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81023.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico