(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees - sello rápido, sin inserto, latón, serie 4 A03

Tees - sello rápido, sin inserto, latón, serie 4 A03
  • Descuento por volumen

Tres partes: cuerpo en T, tuerca y manguito. El área seccional efectiva es más grande sin inserto.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito.
· Se puede asegurar un alto caudal.
· No tiene inserto, lo que hace que su sección transversal efectiva sea mayor.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
4A03-2802
4A03-2804
4A03-3006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo Área seccional efectiva
6 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/885.016.0
6 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/486.022.0
6 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8107.535.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Tee Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificaciones Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico