(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - cierre rápido, sin inserto, latón, serie 4 A02

Codos de 90° - cierre rápido, sin inserto, latón, serie 4 A02
  • Descuento por volumen

Codo de 90 ° que consta de tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El área seccional efectiva es más grande sin inserto.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito.
· Se puede mantener un alto caudal.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
4A02-2402
4A02-2602
4A02-2604
4A02-2802
4A02-2804
4A02-3004
4A02-3006
4A02-3206
4A02-3208
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/842.03.0
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

1/864.09.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/464.010.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/885.016.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/486.022.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4107.030.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8107.535.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8128.040.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2128.040.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo 90 ° Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificaciones Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico