(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - sello rápido, 304SS, serie UL4N (Números de pieza)

Codos de 90° - sello rápido, 304SS, serie UL4N
  • Descuento por volumen

Codo de unión de 90 ° de acero inoxidable (tamaño mm) que consta de tres partes: cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. También muestra un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
UL4N6X4-S
UL4N8X6-S
UL4N10X6.5-S
UL4N10X8-S
UL4N12X9-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

642.74.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

864.712.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106.55.212.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1297.625.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Codo de unión de 90 ° Material SU304
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico