(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - sello rápido, 304SS, serie T4N

Tees - sello rápido, 304SS, serie T4N
  • Descuento por volumen

Una te de especificación de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño mm) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.
· Excelente rendimiento de sellado.
· Cuerpo e inserto integrados.
· También tiene un excelente rendimiento bajo presión negativa.
· Hecho de SUS304 para una excelente resistencia a la corrosión.
· Cumple con JIS B 8381-1995 (conector para manguera neumática flexible).

PDF

 
Número de Parte
T4N6X4-PT1/8-S
T4N8X6-PT1/8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.74.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.714.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno
Tipos de hilos R Rosca 1 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico