(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un codo de 90 ° de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño milimétrico) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L4N6X4-PT1/8-S
Tipos de conexión | Conexión Screw⇔Tube | Forma de conexión de rosca a tubo | Codo 90 ° | Material | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de hilos | R |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L4N6X4-PT1/8-S de la serie Codos de 90° - sello rápido, 304SS, serie L4N.
Número de Parte |
---|
L4N10X8-PT3/8-S |
L4N12X8-PT1/2-S |
L4N12X8-PT3/8-S |
L4N8X5-PT1/4-S |
L4N8X5-PT1/8-S |
L4N8X6-PT1/4-S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente