(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, sello rápido, 304SS, serie C4N (Números de pieza)

Conector: recto, sello rápido, 304SS, serie C4N
  • Descuento por volumen

Un conector de especificación de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño mm) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. También demuestra un excelente rendimiento a presiones negativas.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.
· Demostrar un excelente rendimiento de sellado.
· El cuerpo de montaje y el inserto están integrados.
· También tiene un excelente rendimiento con presión negativa.
· Hecho de SUS304 para una excelente resistencia a la corrosión.
· Cumple con JIS B 8381-1995 (conector para manguera neumática flexible).

PDF

 
Número de Parte
C4N6X4-PT1/4-S
C4N6X4-PT1/8-S
C4N8X5-PT1/4-S
C4N8X5-PT1/8-S
C4N8X6-PT1/4-S
C4N8X6-PT1/8-S
C4N10X6.5-PT1/4-S
C4N10X6.5-PT3/8-S
C4N10X8-PT1/4-S
C4N10X8-PT3/8-S
C4N12X8-PT1/2-S
C4N12X8-PT3/8-S
C4N12X9-PT1/2-S
C4N12X9-PT3/8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4853.710.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8853.710.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4106.55.220.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8106.55.220.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/21286.633.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81286.632.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21297.640.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81297.640.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material SU304
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico