(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector - Pasamuros, cierre rápido, latón, serie UCT

Conector - Pasamuros, cierre rápido, latón, serie UCT
  • Descuento por volumen

Sistema de tres elementos compuesto por una unidad de ajuste de conector táctil de panel de latón (tamaño mm), tuercas y mangas, y una unidad de ajuste e inserto integrados. Excelente rendimiento de presión negativa.

[Caracteristicas]
· El tubo está conectado por PushOne®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre en el fluido.
· Resina ignífuga (equivalente al estándar UL94 V-0) adoptada.
· La resina PBT no combustible se utiliza para los materiales.
· Equivalente al estándar UL94 V-0, con propiedades superiores de autoextinción.
· Se puede usar en entornos en los que se produce la pulverización catódica.
· Los tornillos R están sellados y, por lo tanto, no es necesario envolverlos con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
UCT4N4X2
UCT4N6X4
UCT4N8X6
UCT4N10X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420.90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1086.732.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Panel Touch Connector Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico