(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector - recto, giratorio, cierre rápido, latón, serie SC4N

Conector - recto, giratorio, cierre rápido, latón, serie SC4N
  • Descuento por volumen

Especificaciones de latón tuerca giratoria conector hembra con cuerpo de ajuste (tamaño mm), tuerca y manguito.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: cuerpo de montaje, tuerca y manguito.
· Demuestra un excelente rendimiento de sellado.
· El cuerpo de montaje y el inserto están integrados.
· También tiene un excelente rendimiento con presión negativa.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.
Producto compatible con JISB8381-1995 (accesorios de manguera flexible para uso neumático).

PDF

 
Número de Parte
SC4N4X2-PF1/8
SC4N6X4-PF1/4
SC4N6X4-PF1/8
SC4N8X6-PF1/4
SC4N10X7.5-PF1/4
SC4N10X7.5-PF3/8
SC4N10X8-PF1/4
SC4N10X8-PF3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8420.91.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.75.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.717.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4107.56.219.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8107.56.219.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41086.719.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/81086.734.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Tuerca giratoria conector hembra Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico