(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - cierre rápido, latón, serie UL4N

Codos de 90° - cierre rápido, latón, serie UL4N
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el inserto del accesorio son integrales en tres puntos: casquillo, tuerca y cuerpo principal del accesorio de la unión de 90 ° (tamaño mm) con especificaciones de latón. Excelente rendimiento de presión negativa.

[Caracteristicas]
· El tubo está conectado por PushOne®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre en el fluido.
· Resina ignífuga (equivalente al estándar UL94 V-0) adoptada.
· La resina PBT no combustible se utiliza para los materiales.
· Equivalente al estándar UL94 V-0, con propiedades superiores de autoextinción.
· Se puede usar en entornos en los que se produce la pulverización catódica.
· Los tornillos R están sellados y, por lo tanto, no es necesario envolverlos con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
UL4N4X2
UL4N4X2.5
UL4N6X4
UL4N6X4.5
UL4N8X5
UL4N8X6
UL4N10X6.5
UL4N10X7.5
UL4N10X8
UL4N12X8
UL4N12X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420.90.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42.51.31.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642.74.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64.53.25.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

853.77.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

864.712.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106.55.215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.56.222.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1286.625.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1297.625.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Codo de unión de 90 ° Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico