(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector - unión, cierre rápido, latón, serie UC4N

Conector - unión, cierre rápido, latón, serie UC4N
  • Descuento por volumen

El accesorio principal y el inserto están integrados en tres puntos; la manga, la tuerca y la parte de ajuste del conector de unión tipo latón (tamaño mm). También ofrece un excelente rendimiento de presión negativa.

[Caracteristicas]
· El tubo está conectado por Push One®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre en el fluido.
· Se utiliza resina ignífuga (equivalente a los estándares UL94 V-0).
· La resina PBT incombustible se utiliza para los materiales.
· Equivalente a los estándares UL94 V-0, y tiene excelentes propiedades de autoextinción.
· Capaz de utilizarse en entornos propensos a salpicaduras.
· Los tornillos R están sellados y, por lo tanto, no es necesario envolverlos con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
UC4N4X2
UC4N4X2.5
UC4N4X3
UC4N6X4
UC4N6X4.5
UC4N8X5
UC4N8X6
UC4N10X6.5
UC4N10X7.5
UC4N10X8
UC4N12X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.90.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.51.31.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

432.03.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64.53.27.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

853.710.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106.55.220.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1297.640.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Conectores de unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico