(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - cierre rápido, latón, serie T4N

Tees - cierre rápido, latón, serie T4N
  • Descuento por volumen

El accesorio en T de latón (tamaño milimétrico) incluye tres componentes: el cuerpo principal, tuercas y manguitos en un paquete integrado. También presenta un excelente rendimiento de presión negativa.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Tres partes incluidas: cuerpo de ajuste, tuercas y manguito (s).
· Demuestra un excelente rendimiento de sellado.
· El cuerpo de montaje y el inserto están integrados.
· También presenta un excelente rendimiento bajo presión negativa.
· Solo los conectores están sellados.
· No requiere cinta de sellado.
Cumple con JISB8381-1995 (conexión de tubería para una manguera flexible para uso neumático)

PDF

 
Número de Parte
T4N6X4-PT1/4
T4N6X4-PT1/8
T4N6X4.5-PT1/8
T4N8X5-PT1/8
T4N8X6-PT1/4
T4N10X6.5-PT1/4
T4N10X7.5-PT1/4
T4N10X8-PT1/2
T4N10X8-PT1/4
T4N10X8-PT3/8
T4N12X9-PT1/2
T4N12X9-PT1/4
T4N16X13-PT1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.74.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8642.74.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/864.53.27.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8853.79.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.715.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4106.55.218.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4107.56.224.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/21086.730.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/41086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81086.725.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/21297.633.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/41297.633.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2161311.072.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Tee Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico