(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - recto, cierre rápido, latón, serie C4N

Conector - recto, cierre rápido, latón, serie C4N
  • Descuento por volumen

Consta de tres partes: el cuerpo del conector de latón (tamaño mm), la tuerca y el mango, y el cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Además, es excelente en rendimiento de presión negativa.

PDF

 
Número de Parte
C4N4X2-PT1/4
C4N4X2-PT1/8
C4N4X2.5-PT1/8
C4N4X3-PT1/8
C4N6X4-PT1/4
C4N6X4-PT1/8
C4N6X4-PT3/8
C4N6X4.5-PT1/4
C4N6X4.5-PT1/8
C4N8X5-PT1/4
C4N8X5-PT1/8
C4N8X6-PT1/4
C4N8X6-PT1/8
C4N8X6-PT3/8
C4N10X6.5-PT1/4
C4N10X6.5-PT3/8
C4N10X7.5-PT1/2
C4N10X7.5-PT1/4
C4N10X7.5-PT3/8
C4N10X8-PT1/2
C4N10X8-PT1/4
C4N10X8-PT3/8
C4N12X8-PT1/2
C4N12X8-PT3/8
C4N12X9-PT1/2
C4N12X9-PT1/4
C4N12X9-PT3/8
C4N16X13-PT1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4420.90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8420.90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/842.51.31.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8432.03.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8642.75.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/464.53.27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/864.53.27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4853.710.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8853.710.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8864.717.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4106.55.220.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8106.55.220.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21086.733.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21286.633.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3/81286.632.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21297.640.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41297.640.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81297.640.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2161311.090.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico