(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cojinete de cabeza de biela - fluoropolímero, 2 piezas, serie RBT-E

Cojinete de cabeza de biela - fluoropolímero, 2 piezas, serie RBT-E
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cojinetes de extremo de varilla
· Clasificación de carga básica (kn): —
· Método de lubricación: Libre de lubricación
· Forma del hilo conector: Hilos
· Dirección del hilo conector: hilo derecho

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RBT5E

 
Número de Parte
RBT5E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento de extremo de barra Tipo de rodamiento del extremo de la barra Estándar Material del cuerpo principal Acero inoxidable 303
Tornillo de conexión M M5 ID d(Ø) 5 Forma de hilo de conexión Rosca macho
Dirección del hilo de conexión Tornillo derecho Material del rodamiento Acero inoxidable 440C Material de revestimiento Resina
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -::- Clasificación de carga estática radial(N) 980 Capacidad de carga básica(kN) -
Ángulo de inclinación permitido(deg) 12 Método de lubricación Libre de aceite Material de resina (detalle) Fluororesina (Fluoropolímero)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RBT5E de la serie Cojinete de cabeza de biela - fluoropolímero, 2 piezas, serie RBT-E.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico