(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Equipo periférico de robot, cambiador automático de mordaza, serie KHC

Equipo periférico de robot, cambiador automático de mordaza, serie KHC
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los equipos periféricos del robot, el cambiador de mano automático y la serie KHC, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
KHC-1R-D1
KHC-1R-D2
KHC-5R-D1
KHC-5R-D3
KHC-10HS-D
KHC-10R-D1
KHC-10R-D2
KHC-20R
KHC-20R-D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOpción Carga soportable
(kg)
Pieza Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo (15 pines)1Lado del cuerpo principal solamente1
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo + Cable de señal (1 m)1Lado del cuerpo principal solamente1
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Electrodo (15 pines)5Lado del cuerpo principal solamente5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo + Sub-conector D (Enchufe)5Lado del cuerpo principal solamente5
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10Electrodo del lado de la herramienta10Adaptador de herramienta lateral solamente10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo (15 pines)10Lado del cuerpo principal solamente10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo + Cable de señal (1 m)10Lado del cuerpo principal solamente10
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Ninguno20Lado del cuerpo principal solamente20
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Electrodo (15 pines)20Lado del cuerpo principal solamente20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Cantidad de sensor Ninguno Especificaciones Tipo de prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico