(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mordaza de rodillo cruzado compacto serie paralela BHG

Mordaza de rodillo cruzado compacto serie paralela BHG
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rodillo cruzado compacto de mano paralela de la serie BHG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
BHG-04AS
BHG-06AS
BHG-06AS-GH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedio ambiente, aplicaciones Diámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Opción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Estándar201011Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

10Estándar321620Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

10Estándar / A prueba de polvo / Prueba de goteo321620Cubierta de goma a prueba de aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado Método de operación Doble efecto Funcion adicional Soporte de rodamiento / Alta precisión
Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Cantidad de sensor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico