(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mordaza de tipo rodillo pequeño cruzado, mordaza paralela serie BHA

Mordaza de tipo rodillo pequeño cruzado, mordaza paralela serie BHA
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo pequeño de la serie BHA de mano paralela con rodillos cruzados, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
BHA-03AS
BHA-03AS-ET3S1
BHA-04AS
BHA-04AS-ET3S1
BHA-05AS-NO
BHA-06AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCómo agarrar Método de operación Diámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Opción Cantidad de sensor Símbolo del sensor
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralelaDoble efecto1689NingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralelaDoble efecto1689NingunoSin contacto 3 núcleos rectos, 1ET3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralelaDoble efecto201011NingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralelaDoble efecto201011NingunoSin contacto 3 núcleos rectos, 1ET3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tipo paralelo insertadoNormalmente abierto251215Normalmente abiertoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

10Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralelaDoble efecto321620NingunoNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Numero de dedos 2 piezas Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico