(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portabarocas, portabrocas potente, serie CKL (Números de pieza)

Portabarocas, portabrocas potente, serie CKL
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portabrocas, el portabrocas potente y la serie CKL, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCómo agarrar Numero de dedos Método de operación Diámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Opción Cantidad de sensor Símbolo del sensor

Cargando…

Información básica

Tipo Cuerpo principal Forma del cuerpo principal Formas especiales Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Tipo de trazo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico