(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jumbo Long Spring BLC Series

Jumbo Long Spring BLC Series
  • Descuento por volumen

Se utiliza con frecuencia en componentes electrónicos, herramientas electrónicas, juguetes, equipos comerciales, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BL016-250

Número de Parte
BL016-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del cable (ømm) 1.6 Material Acero inoxidable 304 OD (ømm) 16
Tratamiento de superficies N.A. Bobinas totales (bobina) 156 Número de bobinas efectivas (bobina) 156

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BL016-250 de la serie Jumbo Long Spring BLC Series.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico