(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mold Spring (SR de alta deflexión)

Mold Spring (SR de alta deflexión)
  • Descuento por volumen

Un fabricante de muelles que representa a Corea. Alta calidad, bajo costo, entrega inmediata

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SR10.5X15
SR10.5X20
SR10.5X25
SR10.5X30
SR10.5X35
SR10.5X40
SR10.5X45
SR10.5X50
SR10.5X55
SR10.5X60
SR10.5X65
SR10.5X70
SR10.5X75
SR10.5X80
SR12.5X20
SR12.5X25
SR12.5X30
SR12.5X35
SR12.5X40
SR12.5X45
SR12.5X50
SR12.5X55
SR12.5X60
SR12.5X65
SR12.5X70
SR12.5X75
SR12.5X80
SR12.5X90
SR12.5X100
SR14.5X20
SR14.5X25
SR14.5X30
SR14.5X35
SR14.5X40
SR14.5X45
SR14.5X50
SR14.5X55
SR14.5X60
SR14.5X65
SR14.5X70
SR14.5X75
SR14.5X80
SR14.5X90
SR14.5X100
SR14.5X125
SR17X25
SR17X30
SR17X35
SR17X40
SR17X45
SR17X50
SR17X55
SR17X60
SR17X65
SR17X70
SR17X75
SR17X80
SR17X90
SR17X100
SR17X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Carga (rango seguro)
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
(Constante de resorte)
(kgf/mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73.01~107.001510.5610.491.07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.002010.567.840.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.002510.566.270.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.003010.565.190.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.003510.564.510.46
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.004010.563.920.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.004510.563.530.36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.005010.563.140.32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.005510.562.840.29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.006010.562.650.27
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.006510.562.450.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.007010.562.250.23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.007510.562.060.21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.008010.561.960.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.002012.578.820.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.002512.577.060.72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.003012.575.880.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.003512.5750.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.004012.574.410.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.004512.573.920.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.005012.573.530.36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.005512.573.230.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.006012.572.940.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.006512.572.740.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.007012.572.550.26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.007512.572.350.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.008012.572.250.23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.009012.571.960.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73.01~107.0010012.571.760.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.002014.5910.881.11
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.002514.598.720.89
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.003014.597.250.74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.003514.596.270.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.004014.595.490.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.004514.594.80.49
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.005014.594.310.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.005514.593.920.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.006014.593.630.37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.006514.593.330.34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.007014.593.140.32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.007514.592.940.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.008014.592.740.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.009014.592.450.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107.01~150.0010014.592.160.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.01~150.0012514.591.760.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.0025171114.81.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.0030171112.351.26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.0035171110.581.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.004017119.210.94
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.004517118.230.84
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.005017117.450.76
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.005517116.760.69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.006017116.170.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.006517115.680.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.007017115.290.54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.007517114.90.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.008017114.610.47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.009017114.120.42
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.0010017113.720.38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150.01~230.0012517112.940.3

Cargando…

Información básica

Material SAE9254 Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico