(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de rodamiento fijo tipo brida SNS [RCL]

Adaptador de rodamiento fijo tipo brida SNS [RCL]
  • Descuento por volumen

· Escribe: Castor
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Escribe: Junta de eje tipo brida
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RCL112
RCL125
RCL140
RCL160
RCL180
RCL200
RCL224
RCL250
RCL280
RCL315
RCL355S
RCL400S
RCL450S
RCL475S
RCL500S
RCL560S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de par de transmisión
(Nm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L
(mm)
Par de transmisión
(Nm)
Número máximo de rotación
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Número de agujeros para pernos n Tamaño de perno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050 ~ Menos de 1002001~40001128061.840000.054M10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050 ~ Menos de 1002001~40001259088.240000.054M12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5002001~4000140100176.540000.056M12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5002001~4000160112348.040000.058M12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5002001~4000180126490.235000.058M12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10500 ~ Menos de 10002001~4000200142696.132000.058M16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10500 ~ Menos de 10002001~4000224160980.428500.058M16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101000 ~ Menos de 50002001~40002501801372.525500.058M20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000 ~ Menos de 50002001~40002802001960.823000.058M20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101000 ~ Menos de 50002001~40003152242745.120500.0510M20
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

105000 ~ Menos de 100001001~20003552805490.218000.18M24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105000 ~ Menos de 100001001~20004003207843.116000.110M24
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1010000 ~ Menos de 200001001~200045036010980.414000.18M30
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1010000 ~ Menos de 200001001~200047540016666.713000.110M30
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1020000 ~ Menos de 500001001~200050044821960.812000.110M30
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1020000 ~ Menos de 500001001~200056050030882.411000.112M30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Agujero del eje sin terminar Material del cuerpo FC200 Tipos Castor
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Aplicación Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico