(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta flexible tipo brida SNS [CL] (lado de montaje del motor)

Junta flexible tipo brida SNS [CL] (lado de montaje del motor)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Castor
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Escribe: Junta de eje tipo brida
· Solicitud: Estándar
· Característica: Agujero del eje sin terminar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL125M
CL560M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de par de transmisión
(Nm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L
(mm)
Par de transmisión
(Nm)
Número máximo de rotación
(r/min)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 502001~40001254524.54000
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

5000 ~ Menos de 100001001~20005601609803.91150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Agujero del eje sin terminar Material del cuerpo FC200 Tipos Castor
Aplicación Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico