(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de eje de brida flexible SNS [CL]

Junta de eje de brida flexible SNS [CL]
  • Descuento por volumen

· Escribe: Castor
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Escribe: Junta de eje tipo brida
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL90
CL100
CL112
CL125
CL140
CL160
CL180
CL224
CL250
CL280
CL315
CL355
CL400
CL450
CL560
CL630
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de par de transmisión
(Nm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L
(mm)
Par de transmisión
(Nm)
Número máximo de rotación
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Número de agujeros para pernos n Tamaño de perno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3 ~ Menos de 52001~400090593.940000.054M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5 ~ Menos de 102001~4000100749.840000.054M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ Menos de 202001~40001128315.740000.054M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 502001~40001259324.540000.054M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 502001~40001401034940000.056M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 5002001~4000160115109.840000.058M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 5002001~4000180129156.935000.058M12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 5002001~4000224164392.228500.058M20
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

500 ~ Menos de 10002001~4000250184617.625500.058M24
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

500 ~ Menos de 10002001~4000280204980.423000.058M24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1000 ~ Menos de 50002001~40003152281568.620500.0510M24
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

1000 ~ Menos de 50001001~2000355255245118000.18M30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1000 ~ Menos de 50001001~20004002553921.616000.110M30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5000 ~ Menos de 100001001~20004502856176.514000.112M30
1 Pieza(s)Disponible

87 Días o más

5000 ~ Menos de 100001001~20005603259803.911500.114M30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10000 ~ Menos de 20000301~100063036515686.310000.118M30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Agujero del eje sin terminar Material del cuerpo FC200 Tipos Castor
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Aplicación Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico