(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tee de servicio de tipo de cuerpo de latón Push One serie E

Tee de servicio de tipo de cuerpo de latón Push One serie E
  • Descuento por volumen

[Características]
· El tubo se conecta mediante push one®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· La conductividad se puede garantizar combinándolo con un tubo UE.
· Se adoptó resina retardante de llama (equivalente a la norma UL94 V-0).
· Equivalente a la norma UL94 V-0, tiene propiedades autoextinguibles superiores.
· Puede usarse en ambientes donde se produce chisporroteo.
· Las roscas R están selladas, por lo que no es necesario envolverlas con cinta selladora.
· El codo y la T permiten el ajuste de dirección del tubo después de apretar el tornillo.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
MEST8-PT1/4
MEST10-PT3/8
MEST12-PT1/2
MEST12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Servicio Tee Tipos de tornillo de conexión R
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Proceso de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico