(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Push One E Series Union Tee

Push One E Series Union Tee
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unión en T. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
EUT1/2
EUT1/4
EUT3/8
EUT4
EUT4-6
EUT6
EUT6-8
EUT8
EUT8-10
EUT10
EUT10-12
EUT12
EUT16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
Tubo aplicable OD d1
(pulgada)
Tubo aplicable OD d2
(pulgada)
Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión---1/21/2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión---1/41/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión---3/83/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-44--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Camisetas de unión46--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-66--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Camisetas de unión68--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-88--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Camisetas de unión810--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-1010--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Camisetas de unión1012--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-1212--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-1616--Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico