(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil de panel hembra PushOne serie E

Conector táctil de panel hembra PushOne serie E
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector táctil del panel. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en el líquido.

PDF

 
Número de Parte
EPFC4-PT1/8
EPFC6-PT1/4
EPFC6-PT1/8
EPFC8-PT1/4
EPFC8-PT3/8
EPFC10-PT1/4
EPFC10-PT3/8
EPFC12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector táctil de panel hembra Tipos de tornillo de conexión Rc
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico