(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector hembra PushOne serie E

Conector hembra PushOne serie E
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector hembra. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EFC1/2-PT1/2
EFC1/2-PT1/4
EFC1/4-PT1/4
EFC1/4-PT1/8
EFC4-PT1/8
EFC5/16-PT1/4
EFC6-PT1/4
EFC6-PT1/8
EFC8-PT1/4
EFC8-PT3/8
EFC10-PT1/2
EFC10-PT1/4
EFC10-PT3/8
EFC12-PT1/2
EFC12-PT1/4
EFC12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
T Tornillo Tamaño Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

12.71/21/2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.71/21/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.351/41/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.351/41/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

4-1/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.945/161/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-1/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6-1/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

8-1/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

8-3/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10-1/2Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10-1/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10-3/8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12-1/2Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

12-1/4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

12-3/8Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector hembra Tipos de tornillo de conexión Rc
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico