(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PushOne E Series Panel Touch Connector

PushOne E Series Panel Touch Connector
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a este conector táctil de panel. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo se conecta mediante push one®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· Se adoptó resina retardante de llama (equivalente a la norma UL94 V-0).
· Para los materiales se utiliza resina PBT no combustible.
· Equivalente al estándar UL94 V-0, y tiene propiedades autoextinguibles superiores.
· Puede usarse en ambientes donde se produce chisporroteo.
· No es necesario envolver las roscas R con cinta de procesamiento de sellado

PDF

 
Número de Parte
EPC4
EPC6
EPC8
EPC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Panel Touch Connector Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico