(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Push One E Series Tee

Push One E Series Tee
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta camiseta. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
ET3/8-PT1/4
ET3/8-PT3/8
ET4-M5
ET6-M5
ET6-PT1/4
ET6-PT1/8
ET8-PT1/4
ET8-PT1/8
ET10-PT1/2
ET10-PT1/8
ET12-PT1/2
ET12-PT3/8
ET16-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.531/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.533/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5×0.8MNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6M5×0.8MNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163/8RNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Tee Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico