(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa de tubo PushOne serie E

Tapa de tubo PushOne serie E
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta tapa de tubo. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
ECC4
ECC6
ECC8
ECC10
ECC12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Tapa del tubo Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico