(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector serie PushOne E

Conector serie PushOne E
  • Descuento por volumen

No se requieren jigs ni herramientas para conectar los tubos a este conector. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
EC1/2-PT1/2
EC1/2-PT1/4
EC1/2-PT3/8
EC1/4-M5
EC1/4-PT1/4
EC1/4-PT1/8
EC1/4-PT3/8
EC3/8-PT1/2
EC3/8-PT1/4
EC3/8-PT1/8
EC3/8-PT3/8
EC4-M5
EC4-PT1/4
EC4-PT1/8
EC5/16-PT1/4
EC5/16-PT1/8
EC5/16-PT3/8
EC6-M5
EC6-PT1/4
EC6-PT1/8
EC6-PT3/8
EC8-PT1/4
EC8-PT1/8
EC8-PT3/8
EC10-PT1/2
EC10-PT1/4
EC10-PT1/8
EC10-PT3/8
EC12-PT1/2
EC12-PT1/4
EC12-PT3/8
EC16-PT1/2
EC16-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.71/21/2RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71/21/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71/23/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351/4M5×0.8MNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/41/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/41/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.351/43/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.533/81/2RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.533/81/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.533/81/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.533/83/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4-M5×0.8MNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4-1/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-1/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.945/161/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.945/161/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.945/163/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6-M5×0.8MNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6-1/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-1/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6-3/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-1/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-1/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8-3/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-1/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-1/4RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-3/8RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-1/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-3/8RNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico