(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One E Series Y Union

Push One E Series Y Union
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unidad de unión en Y. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EYB1/2
EYB1/4
EYB3/8
EYB4-4
EYB4-6
EYB6-6
EYB6-8
EYB8-8
EYB8-10
EYB10-10
EYB10-12
EYB12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
Tubo aplicable OD d1
(pulgada)
Tubo aplicable OD d2
(pulgada)
Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y---1/21/2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y---1/41/4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y---3/83/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-44--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y46--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-66--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y68--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-88--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y810--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-1010--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Unión Y1012--Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Unión con el mismo diámetroUnión Y-1212--Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico