(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie PushOne E, codo largo 90

Serie PushOne E, codo largo 90
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a esta unidad de codo de 90° de largo. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo se conecta mediante push one®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· Se adoptó resina retardante de llama (equivalente a la norma UL94 V-0).
· Para los materiales se utiliza resina PBT no combustible.
· Propiedades autoextinguibles superiores, equivalentes a la norma UL94 V-0.
· Adecuado para uso en ambientes donde se produce chisporroteo.
· Los tornillos R están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta selladora

PDF

 
Número de Parte
ELL1/2-PT1/4
ELL1/4-M5
ELL3/8-PT1/4
ELL5/16-PT1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

12.71/4R
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

6.35M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

9.531/4R
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

7.941/8R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos largos 90 °
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico