(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Push One E Series 90 ° Unión Codo

Push One E Series 90 ° Unión Codo
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unidad de codo de unión de 90 °. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

PDF

 
Número de Parte
EUL1/2
EUL1/4
EUL3/8
EUL4
EUL6
EUL8
EUL10
EUL12
EUL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.53Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codo de unión de 90 ° Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico