(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PushOne E Series 90 Codo hembra

PushOne E Series 90 Codo hembra
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a esta unidad de codo hembra de 90°. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo está conectado mediante PushOne®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· Se adoptó resina retardante de llama (equivalente a la norma UL94 V-0).
· Para los materiales se utiliza resina PBT no combustible.
· Equivalente a la norma UL94 V-0, con propiedades autoextinguibles superiores.
· Puede usarse en ambientes en los que se produce chisporroteo.
· Los tornillos R están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta selladora.

PDF

 
Número de Parte
EFL4-PT1/8
EFL6-PT1/4
EFL6-PT1/8
EFL6-PT3/8
EFL8-PT1/4
EFL8-PT1/8
EFL8-PT3/8
EFL10-PT1/4
EFL10-PT3/8
EFL12-PT1/2
EFL12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector táctil de panel hembra Codos Codos Femeninos 90 °
Tipos de tornillo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico