(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie PushOne E, codo resistente de panel de 90 °

Serie PushOne E, codo resistente de panel de 90 °
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a esta unidad de codo táctil de panel de 90°. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo está conectado mediante PushOne®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· Se adoptó resina retardante de llama (equivalente a la norma UL94 V-0).
· Para los materiales se utiliza resina PBT no combustible.
· Equivalente a la norma UL94 V-0, con propiedades autoextinguibles superiores.
· Puede usarse en ambientes en los que se produce chisporroteo.
· Los tornillos R están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta selladora.

PDF

 
Número de Parte
EPL4
EPL6
EPL8
EPL10
EPL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual 90 ° Panel Touch Codo Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico