(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de 90 grados serie PushOne E

Codo de 90 grados serie PushOne E
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 grados que no requiere plantillas ni herramientas para conectarse a los tubos. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· Los tubos son racores tipo PushOne®.
· No requiere plantillas ni herramientas para conectarse a los tubos.
· Un producto electrogalvanizado.
· La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.
· Se utiliza una resina retardante de llama (UL94 V-0 estándar EQUIV).
· En el material se utiliza una resina PBT retardante de llama.
· Un accesorio estándar UL94 V-0 con propiedades autoextinguibles superiores.
· Este accesorio se puede utilizar en entornos de dispersión de salpicaduras.
· Las roscas R están selladas. Por lo tanto, no es necesario envolver las roscas con cinta selladora.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EL1/2-PT1/2
EL1/2-PT1/4
EL1/2-PT3/8
EL1/4-M5
EL1/4-PT1/4
EL1/4-PT1/8
EL1/4-PT3/8
EL3/8-PT1/2
EL3/8-PT1/4
EL3/8-PT1/8
EL3/8-PT3/8
EL5/16-PT1/4
EL5/16-PT1/8
EL16-PT1/2
EL16-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión Proceso de recubrimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71/2RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

12.71/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

12.73/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

6.35M5×0.8MNinguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.351/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

6.351/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

6.353/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.531/2RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

9.531/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

9.531/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

9.533/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

7.941/4RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

7.941/8RNinguno
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

161/2RNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

163/8RNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo 90 °
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico