(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PushOne serie E codo de 45 grados

PushOne serie E codo de 45 grados
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unidad de codo de 45 °. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
E45L4-M5
E45L4-PT1/8
E45L6-M5
E45L6-PT1/4
E45L6-PT1/8
E45L8-PT1/8
E45L10-PT1/4
E45L10-PT1/8
E45L10-PT3/8
E45L12-PT1/4
E45L12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

4M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

41/8R
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

6M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

61/4R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/8R
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

81/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121/4R
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

123/8R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo de 45 °
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico