(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One A Series Union Tee

Push One A Series Union Tee
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unión en T. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
AUT4
AUT6
AUT6-8
AUT8
AUT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-Camisetas de unión68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroCamisetas de unión-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico