(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One A Series 90 ° Unión Codo

Push One A Series 90 ° Unión Codo
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este codo de unión de 90 °. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
AUL4
AUL6
AUL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codo de unión de 90 ° Apariencia Color Blanco
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico