(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One A Series Union Connector

Push One A Series Union Connector
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector de unión. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
AUC4
AUC4-6
AUC6
AUC6-8
AUC8
AUC8-10
AUC10
AUC10-12
AUC12
AUC16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-6-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión68
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión810
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión recta] Conectores de unión1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-12-
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

Unión con el mismo diámetroConectores de unión-16-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico