(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Push One A Series Triple Universal Codo

Push One A Series Triple Universal Codo
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este codo universal triple. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALTB8-R3/8

 
Número de Parte
ALTB8-R3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Codo Universal Triple Tamaño de tubo 1(φ) 8
T Tornillo Tamaño 3/8 Tipos de tornillo de conexión R Apariencia Color Blanco
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico