(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PushOne A Series Codo de 45 grados

PushOne A Series Codo de 45 grados
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unidad de codo de 45 °. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
A45L6-M5
A45L8-R1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

81/4R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo de 45 °
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico