(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One A Series 90 ° Codo

Push One A Series 90 ° Codo
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a esta unidad de codo de 90 °. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

PDF

 
Número de Parte
AL16-R1/2
AL16-R3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo 90 °
Tamaño de tubo 1(φ) 16 Tipos de tornillo de conexión R Apariencia Color Blanco
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico