(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Push One A Series Conector hembra (Números de pieza)

Push One A Series Conector hembra
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector hembra. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en líquido.

PDF

 
Número de Parte
AFC6-R1/4
AFC6-R1/8
AFC8-R1/4
AFC10-R1/2
AFC10-R1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector hembra Tipos de tornillo de conexión Rc
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico